Skip to Contents


Home > 小型滾柱型LM導軌「HRG」開始銷售【新產品信息】

【新產品信息】
小型滾柱型LM導軌「HRG」開始銷售
 ~最小尺寸的滾柱型LM導軌問世~

2022年1月12日

 滾柱型LM導軌中最小的小型滾柱型LM導軌「HRG8, 10, 12」開始接受訂購。

 「HRG」是以滾柱作為滾動體的LM導軌,能保持滾柱特性以及對應客戶需求所推出的新產品陣容。滾柱型中最小尺寸的「HRG8,10,12」,與同尺寸的LM導軌相比,實現了高剛性,並提升壽命。此外,因為是可承受來自四個方向的荷重的結構,可以用於任何安裝姿勢(壁掛/水平/垂直),能更廣泛的使用。

 近年來,打件機等設備市場對於省空間、高速化的進程加速,因此需求轉為小型且高剛性的LM導軌。滾柱型LM導軌「HRG」正是對應此需求,能提供機能價值,具備優異性的LM導軌。

 產品陣容包括三個型號:「HRG8」,軌道寬度8mm,滑塊寬度16mm;「HRG10」軌道寬度10mm,滑塊寬度20mm;「HRG12」軌道寬度12mm,滑塊寬度27mm。此外,滑塊種類亦有短型/標準型/長型可供選擇。

 THK 將為從一般工業機械到精密機械和大型高精度機床的各種設備的高速、緊湊和高剛性做出貢獻。

特長

滾柱型最小尺寸

 

「HRG」是滾柱型LM導軌中的最小尺寸。緊湊的結構,最適用於須節省空間的設備。

 

透過使用滾柱,實現高剛性、提升壽命

由於「HRG」具備的滾柱特性,與同尺寸的LM導軌相比,實現高剛性、並提升壽命

 

4方向等負荷,且有多種多樣的安裝方式

LM滑塊被設計為能均等負荷來自四個方向的荷重,能適用於所有的安裝姿勢(壁掛/水平/垂直),可應用於廣泛的用途。

TW_HRG_1 TW_HRG_2