Skip to Contents


Home > 壓入安裝型線性襯套「LMHB型」開始銷售【新產品信息】

【新產品信息】
壓入安裝型線性襯套「LMHB型」開始銷售

2021年9月9日

  壓入安裝型線性襯套「LMHB型」開始銷售。

  「LMHB型」為用於壓入安裝至支撐座的線性襯套。即可減少安裝工時,藉此提升產能或進行自動化安裝。

  「LMHB型」係透過THK獨家設計的具彎曲性金屬板的彈性效果,極力縮小滾珠與LM軸間的間隙,以實現滑順且安靜的動作。並且、外形尺寸遵循ISO 10285 Series 1,可實現小巧,節省空間的裝置設計。 產品陣容包括 6 種尺寸,軸徑為 φ8 至 20。

  本產品是應廣大客戶需求開發的新產品。 THK 將繼續開發和提供滿足廣泛領域需求的產品。

特長

安裝簡單

「LMHB型」的軸襯套與金屬製線性襯套不同,係透過壓入安裝至支撐座。 使用「LMHB型」,即可減少安裝工時,藉此提升產能或進行自動化安裝。

LMHB_ct_1

壓入方式固定的方法

LMHB_ct_2

組裝工時的比較

 

無間隙的安靜感

「LMHB型」透過THK獨家設計的具彎曲性金屬板的彈性效果, 極力縮小滾珠與LM軸間的間隙,以實現滑順且安靜的動作。

LMHB_ct_3

與現有產品與「LMHB型」的結構比較

 

設計輕巧,節省安裝空間

外形尺寸遵循ISO 10285 Series 1,可實現小巧,節省空間的裝置設計。

 

產品陣容包括 6 種尺寸

內徑:φ8、10、12、14、16、20 (外徑:φ15、17、19、21、24、28)
全長:17~30mm