Skip to Contents


Home > LM導軌引動器 左右螺紋規格「KR-RL型」開始販售 用一個馬達實現左右對稱的動作【新產品信息】

【新產品訊息】
LM導軌引動器 左右螺紋規格「KR-RL型」開始販售
用一個馬達實現左右對稱的動作

2021年6月15日

 驅動部的滾珠螺桿軸採用左右螺紋的LM導軌引動器「KR-RL型」開始販售。

 「KR-RL型」是將LM導軌以及滾珠螺桿組件產品模組化,繼承了KR型緊湊、高剛性、高精度等優點的LM導軌引動器。

 滾珠螺桿軸採用了左右對稱,並可同時驅動的左右螺紋,用一個馬達即可實現抓握、開關等動作。目標市場是電子零件產業、汽車零件產業等,預測對FA自動化有需求之產業。也適用於全自動剝線機(電纜線末端的外皮剝落)的刀具移動部、機器人的電動夾爪、螺絲鎖緊機、分配器等用途。

 「KR-RL型」產品陣容備有#15~#65的9種尺寸可供選擇。有助于實現設備的小型化,並減少設計和裝配的工時。

特長

驅動部採用左右螺紋

用一個馬達實現「開」「關」動作。可使用於抓握、測量、定位等多種用途。

KR-RL_繁体字_1

 

模組構造

採用模組構造的 KR,可大幅減少使用 LM導軌和滾珠螺桿的組合式產品之零件數量。
此外,由於減少採購工作、交期管理、設計、組裝等工時,可縮短完成設備前的準備時 間。

KR-RL_繁体字_2

 

可用於全方向

直線運動引導部的各滾珠列以接觸角45°配置,針對作用於內滑塊的四方向力(徑向、 反徑向、橫向),皆能實現相同的額定負荷。全方向各種姿勢下皆可使用。最適用於自 由移動的機械手臂的末端執行器。

KR-RL_繁体字_3

 

豐富的產品陣容

產品陣容備有 9種尺寸、2種滑塊種類等,可依照用途選擇。

KR-RL_繁体字_4 KR-RL_繁体字_5 KR-RL_豊富なラインナップ