微型直線導軌「RSX形」產品系列擴充
開始接受短滑塊、長滑塊、高溫用式樣產品的訂單
2021年01月25日
擴充了微型LM滾動導軌 「RSX」型號的產品系列,追加了最小型號的RSX5,不僅擴展了RSX7~15滑塊長度選擇,同時也新增了高溫導軌樣式。


微型LM滾動導軌 「RSX」 採用兩條滾珠滾動面,藉由改良現行型號循環部的構造,實現了更為流暢的直線運動。並且,其緊湊構造既適合節省空間的使用用途,也適合受力矩作用下的單軸使用要求。
新增的系列型號,包括最小型號的RSX5,RSX7~15的短滑塊/長滑塊.。並且,在RSX9,12,15型號裡,追加了客戶期待的高溫對應型號。
微型LM導軌 RSX | 產品目錄下載 |
高溫用LM導軌RSX-M1 | 產品目錄下載 |
特長
緊湊型設計
RSX型在LM軌道側面各配有1列(共兩條滾珠滾動面),採用LM軌道斷面高度較低的小型結構,可安裝於需要節省空間的部位。
優越的防鏽性能
RSX型的LM軌道、LM滑塊、滾珠採用具有良好防鏽性能的不鏽鋼。
滾珠不易脫落構造
RSX型中內置滾珠排線,從LM軌道插拔LM滑塊時,滾珠不易脫落,裝配容易。
採用獨自技術開發的高溫用樣式(只適用於RSX9,12,15)
RSX9,12,15採用獨自技術,透過對LM滑塊和LM軌道的材料進行特殊的熱處理, 使最高使用溫度達到了150°。並且,採用高溫用油脂,這類油脂即使溫度從常溫變到高溫,也可抑制滾動阻力的變化。
豐富的產品系列
「RSX」新增的產品系列,下表中帶★號的32種