Skip to Contents

Kam Rulmanı

Kam Rulmanı, yüksek sertlikli bir şaftı ve entegre eksenel iğneli bir rulmanı olan küçük bir rulmandır. Kam mekanizmaları ve otomasyon makinaları ve bunlara bağlı makinaların lineer hareketi için bir kızak makarası olarak en uygunudur.

Teknik Destek 

Kam Takipçisi, Kam Rulmanı

 


Modeller

Model CF Bu model bir sürücü yivi veya saplama başında altıgen bir yuvaya sahip olan düşük fiyatlı bir Kam Rulmanıdır. Tamamen paslanmaz çelik tip (sembol M) dış atmosferden pas üretmediği ve az toz ürettiği için temiz oda uygulamaları için en iyisidir. Ayrıntılar / Ürün ayarları (ingilizce)  
Model CFT Temel olarak popüler tip Kam Rulmanının aynısı olan bu model saplama başındaki ve dişte boru tesisatı için açılan deliklerle birlikte sağlanır. Yağlama için bütünleşik boru sisteminin gerekli olduğu yerler için en iyisidir.
Model CFH Bu model, popüler tip Kam Rulmanıyla aynı montaj deliğine yerleştirilebilir. Saplamanın montaj şaftı ve saplama başı 0,25mm’den 1,0mm’ye kadar dışmerkezli olduğu için bu modelin konumlandırması sadece saplamayı döndürerek kolaylıkla ayarlanabilir. Dolayısıyla bu, küçük, yüksek doğruluklu dışmerkezli bütünleşik yapıya sahip bir kam rulmanıdır.
Model CFN Popüler tip Kam Rulmanı olan bu model, eksenel yük bilyeleri ile birleştirilmiştir. Bir montaj hatasından kaynaklanan eksenel yükü taşıyabilir.
Model CFS Dış halkanın dış çapı bijon çapına göre çok küçüktür, bu yüzden bu supap iteceği yüksek kompakt özelliğe sahip tasarımlarla uyum sağlayabilir.
Model CF-SFU Kurulumu kolaylaştırmak için bijon cıvataya yassı oluk işlenmiştir. Böylece bir vida ile sabitlenebilir. Bu işlem, bijon cıvatayı sabitlemek için boşluk olmayan üniteler için uygundur.