Skip to Contents


Üst Sayfa > Yüksek yük kapasitesi için sorunsuz çalışan teleskopik kılavuz ATG

Yüksek yük kapasitesi için sorunsuz çalışan teleskopik kılavuz ATG

Ağır hizmet tipi teleskopik kılavuzlara yönelik artan talep nedeniyle THK, uzatılabilir teleskopik kılavuzların avantajlarını yüksek yük taşıma kapasitesi ve lineer kılavuzların uzun hizmet ömrü ile birleştiren teleskopik kılavuz Universal Guide ATG'yi geliştirdi.

Teleskopik kılavuz ATG

Resim 1 Teleskopik kılavuz ATG

Ayrıntılı ürün özellikleri - PDF katalog

ATG tipi, dış ve iç raylara ısıl işlem görmüş çalışma oluklarını dahil ederek geleneksel teleskopik raylardan farklıdır ve bu da daha yüksek bir yüzey sertliği ve mukavemeti sağlar. Bunun avantajı, geleneksel ürünlere kıyasla izin verilen daha yüksek bir yük ve hizmet ömrüdür.

Diğer bir özellik, çalışma oluklarının dairesel bir ark profilinde tasarlanmasıdır, bu nedenle diğer teleskopik kılavuzlara kıyasla daha büyük kurulum toleranslarına izin vererek fayda sağlar ve montaj yüzeylerinin hafif düzensizliği, pürüzsüz çalışma özelliklerini etkilemeden telafi edilebilir. Ek olarak, dairesel ark profili, kılavuz tamamen uzatıldığında bile diferansiyel kaymayı minimuma indirir, bu da kafesin dolaşmasını ve teleskopik kılavuzun olası tıkanmasını önler.

Raylı araç kapılarında uygulama

Resim 2 Raylı araç kapılarında uygulama

Teleskopik kılavuz ATG, standart versiyonda maksimum 376,4 mm uzatma uzunluğuna sahip üç farklı boyutta sunulmaktadır. Ayrıca çift raylı sistem olarak farklı konfigürasyonlar mevcuttur.

Özellikle lojistik ve demiryolu teknolojisindeki uygulamalar, otomatik depolardaki transfer cihazları, raylı araç kapıları, trenlerdeki koltuklar, geri çekilebilir basamaklar, raylı araç bakımı için çekme üniteleri için uygundur.

Otomatik depolarda taşıma arabası

Resim 3 Otomatik depolarda taşıma arabası