Skip to Contents


Üst Sayfa > Takım Tezgahları için Yüksek Hızlı Vidalı Mil BSM

Takım Tezgahları için Yüksek Hızlı Vidalı Mil BSM


Önceki tam bilya standartlarını aşan yüksek hızlı performans ile BSM daha da yüksek yük kapasitesi sağlar.

catalogdownload

Özellik 1: Yüksek hızlı performans

DN değeri geleneksel ürünlerde 130.000'den yeni geliştirilen sirkülasyon yapısı ile 170.000’e yükseldi. Yüksek hızlı performans taleplerini karşılamak için yüksek hatve değerleri kullanıldı. Örneğin, BSM4030-6'nın maksimum hızı 121 m / dakikadır.

Maksimum İlerleme Hızı

Birim: m/min

Vidalı mil çap (mm)   Hatve (mm)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Özellik 2: Takım tezgahlarının performans ihtiyaçlarına cevap veren tasarım

BSM, benzersiz oluk tasarımı ve çift oluk yapısı ile yük kapasitesini artırır.

 

Özellik 3: Geleneksel ürünlerimizden daha yüksek sertlik ve daha kompakt bir somun çapı elde eder.

BSM-B, geleneksel ürünlerimize kıyasla daha ince bir somun ile yerden tasarruf sağlar. Rijitlik , ayrıca toplam uzunluk uzatılarak ve yüklü devre sayısı arttırılarak iyileştirildi.

Vidalı Mil Somun Çapı Karşılaştırması

 

Ürün yapısı


BSM Sıralaması

Birim: mm

Vidalı mil çap Hatve (mm)
16 20 25 30
36 - - -
40 ●〇 ●〇 ●〇
45 ●〇 ●〇 -
55 ●〇 ●〇 ●〇
63 - - -

●:BSM
◯:BSM-B (İnce Somun Türü)