Skip to Contents

รางสไลด์

รางสไลด์ คือ Linear Guide ที่มีอยู่ไม่กี่แบบซึ่งมีราคาต่ำ ทำมาจากแผ่นเหล็กที่ขึ้นรูปอย่างแม่นยำโดยการรีด ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับตลับลูกปืนเชิงเส้นเพื่อการใช้งานหลากหลายประเภทเนื่องจากมีความบาง ขนาดเล็ก และติดตั้งง่าย

Technical Support 

รางสไลด์

 


Utility Slide / Telescopic Slide Rail

Utility Slide ATG Available for Order

 

The ATG is a telescopic slide rail with an inner and outer rail that expand and collapse. This product features a high load capacity, superior durability, and two rows of balls that enable smooth, stable movement. It can also be mounted with an ease unique to slide rails.

[Model number]
ATG


Conventional slide rails have been widely adopted in the sliding portions of various types of office machinery, such as ATMs and vending machines. However, due to the high demand for greater improvements in load capacities and durability, there has been an increasing need for a utility-grade, hybrid product like the ATG that combines the benefits of a slide rail and LM Guide.

Achieving high load capacity and durability, the ATG is aimed at adoption in logistics and railway fields, where utility grade is required. This product is anticipated to be in demand particularly for the container-fetching mechanisms of transfer shuttles in automated warehouses, open-and-close mechanisms of railway vehicle doors and sliding mechanisms of aircraft passenger seats.
   Example Uses of the Utility Slide ATG


เลื่อนด้านเดียว

เลื่อนด้านเดียว

 

รุ่นนี้จะเป็นยูนิตพื้นฐานที่ความยาวของระยะชักจะได้รับการออกแบบไว้ที่ประมาณ 70% ของความยาวรางโดยรวม

[หมายเลขรุ่น]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


เลื่อนสองด้าน

เลื่อนสองด้าน

 

รุ่นนี้จะเป็นแบบ 2 สเตจและดับเบิลยูนิตซึ่งความยาวของระยะชักจะสามารถเกินความยาวโดยรวมได้

[หมายเลขรุ่น]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


ประเภทเชิงเส้น

ประเภทเชิงเส้น

 

ประเภทเลื่อนด้านเดียวรุ่นนี้จะสามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแบบจำกัดได้ดีโดยการใช้ประเภทหน้าแปลนที่ติดตั้งง่าย

[หมายเลขรุ่น]
FBL35F, FBL48DR


อลูมิเนียมอัลลอย / เลื่อนด้านเดียว

อลูมิเนียมอัลลอย / เลื่อนด้านเดียว

 

ซีรีส์อลูมิเนียมอัลลอยแบบเลื่อนด้านเดียวจะเหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องใช้มาตรการป้องกันสนิมและบริเวณที่ต้องรักษารูปลักษณ์

[หมายเลขรุ่น]
E15, E20


อลูมิเนียมอัลลอย / เลื่อนสองด้าน

อลูมิเนียมอัลลอย / เลื่อนสองด้าน

 

ซีรีส์อลูมิเนียมอัลลอยแบบเลื่อนสองด้าน

[หมายเลขรุ่น]
D20


การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค 

×
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
กรุณาติดต่อเรา!