Skip to Contents

Precisionskulskruv

Precisionskulskruv

 

Teknisk support 


Standardlagrad precisionskulskruv med obearbetade axeländar

Förskjuten förbelastning
Modell BIF
Hos denna kulskruv är skickas kulorna tillbaka via returrör, vilka för kulorna tillbaka över gängorna. Detaljer / Produktuppsättning 
Dubbelmutter förbelastning
Modell BNFN
Den vanligaste typen med en förspänning som ges av en distansbricka mellan de två kombinerade kulskruvsmuttrarna för att eliminera dödgång. Detaljer / Produktuppsättning 
Miniatyr
Modell MDK
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ4 till φ14 mm och med stigning på 1 till 5 mm. Detaljer / Produktuppsättning 
Miniatyr
Modell MBF
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ4 till φ14 mm och en stigning på 1 till 4 mm. Detaljer / Produktuppsättning 
Enkel mutter
Modell BNF
Den enklaste typen med en enkel kulskruvsmutter. Detaljer / Produktuppsättning 

Standardlagrad precisionskulskruv med bearbetade axeländar modell BNK

Bearbetad
Axeländar
Modell BNK
En kulskruv med en skruvaxelände standardiserad enligt stödenheten. Detaljer / Produktuppsättning 

Roterande precisionskulskruv

Stor gänga
Roterande mutter modell BLR
En mutterroterande kulskruv som har en integrerad struktur bestående av en kulskruvsmutter och ett stödlager.  Detaljer / Produktuppsättning 

Modeller

Förskjuten förbelastning
Modell BIF
Hos denna kulskruv är höger och vänster skruv försedda med en avfasning i mitten av kulskruvsmuttern för att få ett under noll axiellt spel (under en förspänning). Detaljer / Produktuppsättning 
Smal mutter
Modell DIK
En kulskruv av deflektortyp i vilken höger och vänster skruv är försedda med en avfasning i mitten av kulskruvsmuttern och ett axiellt spel är inställt under nollvärde (under en förspänning). Detaljer / Produktuppsättning 
Roterande mutter
Modell DIR
En mutterroterande kulskruv i vilken en kulskruvsmutter av deflektortyp är integrerad med ett stödlager. Detaljer / Produktuppsättning 
Dubbelmutter förbelastning
Modell BNFN
Den vanligaste typen med en förspänning som ges av en distansbricka mellan de två kombinerade kulskruvsmuttrarna för att eliminera dödgång. Detaljer / Produktuppsättning 
Smal mutter
Modell DKN
En kulskruv av deflektortyp i vilken en förspänning ges av en distansbricka mellan de två kombinerade kulskruvsmuttrarna för att ge ett under noll axiellt spelrum (under en förspänning). Detaljer / Produktuppsättning 
Stor gänga
Modell BLW
Eftersom en förspänning ges genom en distansbricka mellan två muttrar med stora gängor klarar denna kulskruvsmodell höghastighetsmatning utan dödgång. Detaljer / Produktuppsättning 

Typ utan förbelastning

Enkel mutter
Modell BNF
Den enklaste typen med en enkel kulskruvsmutter. Detaljer / Produktuppsättning 
Kvadratisk mutter
Modell BNT
Eftersom hålen för monteringsskruvarna är borrade på den fyrkantiga kulskruvsmuttern kan denna modell monteras kompakt på maskinen utan kåpa. Detaljer / Produktuppsättning 
Smal mutter
Modell DK
Den mest kompakta kulskruven där ytterdiameter på kulskruven är 70 till 80 % av den för returledningstypen. Detaljer / Produktuppsättning 
Miniatyr
Modell MDK
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ4 till φ14 mm och en gänga på 1 till 5mm. Detaljer / Produktuppsättning 
Miniatyr
Modell MBF
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ4 till φ14 mm och en gänga på 1 till 4mm. Detaljer / Produktuppsättning 
Stor gänga
Modell BLK
Hos denna kulskruv är axeldiametern densamma som gängdimensionen. Detaljer / Produktuppsättning 
Supergänga
Modell WGF
Hos denna kulskruv är gänglängden 1,5 till 3 gånger större än axeldiametern. Detaljer / Produktuppsättning