Skip to Contents

Växlingsmutter (trapets)

Växlingsmuttern är en skjutbar matningsskruv med 45° stigningsvinkel, vilket inte är lätt att åstadkomma med maskinbearbetning. Den stora stigningsvinkeln gör den mycket lämplig för snabba tvärrörelsemekanismer med låga varvtal.

Teknisk support 

Växlingsmutter

 


Modeller

Växlingsmutter modell DCMA/DCMB Denna modell klarar enkelt av att omvandla linjär rörelse till rotationsrörelse och vice versa med 70 % effektivitet. Eftersom gängorna är stora är den optimal vid byggande av en snabb matningsmekanism med långsam rotation. Detaljer / Produktuppsättning (engelsk)