Skip to Contents


Första sidan > Linjärenhet KR-RL för synkroniserad höger/vänsterrörelse med en motor

Linjärenhet KR-RL för synkroniserad höger/vänsterrörelse med en motor

THK presenterar den nya kompakta Linjärenheten KR-RL som är en linjär axel eller ställdon för symmetriska öppnings- och stängningsrörelser som krävs för att gripa, mäta, positionera etc.

Linjärenhet KR-RL

Bild 1: Linjärenhet KR-RL för synkroniserad höger/vänsterrörelse med en motor

PDF-katalog för mer detaljerad produktinformation

Video

Exempel på tillämpningar för linjär teknik

Linjärenheten KR-RL bygger på det beprövade KR-enheten som är mycket kompakt och styv med en U-formad stålprofil i yttre skenan med ett optimerat tvärsnitt och en låg tyngdpunkt. Två kullagrade vagnar är integrerade i den yttre skenan som drivs symmetriskt för öppning eller stängning av kulskruvsdriften med höger- och vänstergängor.

Användningsexempel med ställbara gripdon

Bild 2 : Användningsexempel med ställbara gripdon

Linjärenhet KR-RL finns i de vanliga storlekarna 15 ~ 65 med standardvagnar eller korta vagnar i längder 150 ~ 1680 mm.