Skip to Contents


Första sidan > Mer Kompakta Momentkulbussningar LFK-X och LFH-X

Mer Kompakta Momentkulbussningar LFK-X och LFH-X


Nya kompakta Momentkulbussningar LFK-X och LFH-X

 

Konstruktioner med en mer kompakt design

Modellerna LFK-X och LFH-X är utformade med en lägre bygghöjd än den konventionella modellen LF-X. Detta möjliggör mer kompakta konstruktioner och utrymmesbesparande anslutningar av omgivande komponenter.

 

Lägre vikt

Den nya flänsformen gör vikten på bussningen lägre än modellen LF-X med rund fläns, vilket minskar enhetens vikt.

 

Tillgängliga varianter

Det finns nio storlekar, från diameter 5 till 30 mm med två modeller av bussningsutförande: standardmodell och lång modell (Ø5 till Ø8 mm).


LTF-X_LTK-X_Nuts

 

Modell nr. Axeldiameter [mm] Bussningshöjd [mm]
(L): Lång LFK-X LFH-X
LFK5X(L) / LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L) / LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L) / LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X / LFH10X 10 30 25
LFK13X / LFH13X 13 34 29
LFK16X / LFH16X 16 37 34
LFK20X / LFH20X 20 52 38
LFK25X / LFH25X 25 50 46
LFK30X / LFH30X 30 58 51