Skip to Contents


Главная > Роликовая линейная направляющая типа HRX с равномерной нагрузочной способностью во всех 4-х направлениях

Роликовая линейная направляющая типа HRX с равномерной нагрузочной способностью во всех 4-х направлениях


Линейная направляющая подходит для обеспечения сверхвысокой жесткости и сверхтяжелых нагрузок

catalogdownload

Свойство № 1: Очень высокая жесткость и сверхвысокие нагрузочные способности

HRX - это линейная направляющая, которая использует ролики в качестве элемента качения для обеспечения максимальной жесткости. Кроме того, по сравнению с нашими существующими роликовыми направляющими мы расширили общую длину каретки и увеличили количество несущих роликов для достижения более высокой статической нагрузки.

 


Внутренняя структура HRX

Сравнительная таблица существующих роликовых направляющих THK и новой модели HRX

Номер модели Общая длина каретки L1 Номинальная статическая грузоподъемность C0
Существующие роликовые направляющие THK HRX Существующие роликовые направляющие THK HRX
HRX35 C/R 82.2 92.2 119 150.1
LC/LR 112.2 120.2 165 195.7
HRX45 C/R 107 115.7 192 250.4
LC/LR 142 150.7 256 326.7
HRX55 C/R 129.2 143.7 266 369.9
LC/LR 179.2 192.7 366 497.9
HRX65 C/R 171.7 195.7 441 567
LC/LR 229.8 260.0 599 756

 

Свойство № 2: Равномерная нагрузочная способность во всех 4-х направлениях

В модели HRX каждый ряд роликов расположен под углом 45 °, так что каретка получает одинаковую грузоподъемность во всех направлениях (радиальном, обратно радиальном и горизонтальных направлениях), обеспечивая при этом высокую жесткость со всех сторон.

Равномерная нагрузочная способность во всех 4-х направлениях

 

Эта модель одинаково подходит для использования в горизонтальной и любой другой ориентации.

 

 

Свойство № 3: Каретки и рельсы, доступные для отдельной поставки

Направляющие в линейке HRX являются взаимозаменяемыми, соответствуя при этом всем техническим требованиям, что позволяет свободно комбинировать каретки и рельсы одинакового размера.