Skip to Contents


Home > Prowadnica teleskopowa ATG o płynnym ruchu i dla dużych obciążeń

Prowadnica teleskopowa ATG o płynnym ruchu i dla dużych obciążeń

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na prowadnice teleskopowe o dużej wytrzymałości, firma THK opracowała uniwersalną prowadnicę teleskopową ATG, która łączy w sobie zalety wysuwanych prowadnic teleskopowych z dużą nośnością i długą żywotnością prowadnic liniowych.

Prowadnica teleskopowa ATG

Zdjęcie 1 Prowadnica teleskopowa ATG

Szczegółowa specyfikacja produktu - katalog PDF

Typ ATG różni się od konwencjonalnych prowadnic teleskopowych tym, że posiada bieżnie poddane obróbce termicznej na zewnętrznej i wewnętrznej szynie, co skutkuje większą twardością powierzchni i wytrzymałością. Korzyścią jest większe dopuszczalne obciążenie i żywotność w porównaniu z tradycyjnymi produktami.

Kolejną cechą jest wykonanie bieżni o profilu łuku, dzięki czemu w porównaniu z innymi prowadnicami teleskopowymi, prowadnice te charakteryzują się większymi tolerancjami montażowymi, a niewielkie nierówności powierzchni montażowych mogą być kompensowane bez wpływu na płynność ruchu. Ponadto bieżnia o profil łuku ogranicza do minimum poślizg elementu tocznego nawet przy pełnym wysunięciu prowadnicy, co pozwala uniknąć efektu pełzania koszyka z elementami tocznymi i ewentualnego zablokowania prowadnicy teleskopowej.

Przykład zastosowania w drzwiach pojazdów szynowych

Zdjęcie 2 Przykład zastosowania w drzwiach pojazdów szynowych

Prowadnica teleskopowa ATG jest oferowana w trzech różnych rozmiarach w wersji standardowej o maksymalnej długości wysuwu 376,4 mm. Ponadto dostępne są różne konfiguracje jako system podwójnej szyny.

Nadaje się szczególnie do zastosowań w logistyce i przemyśle kolejowej, urządzeniach transferowych w magazynach automatycznych, drzwiach pojazdów szynowych, mechanizmach siedzeń w pociągach, schodów wysuwanych, jednostek wysuwanych do konserwacji pojazdów szynowych.

Wózek transportowy w magazynach automatycznych

Zdjęcie 3 Wózek transportowy w magazynach automatycznych