Skip to Contents


Home > 4-rzędowe prowadnice rolkowe - Model HRX

4-rzędowe prowadnice rolkowe - Model HRX


Prowadnice liniowe rolkowe nadają się do aplikacji o bardzo wysokiej sztywności i bardzo dużych obciążeniach

catalogdownload

Cecha 1: Bardzo wysoka sztywność i bardzo duże obciążenia

HRX to prowadnica liniowa, która wykorzystuje wałeczek jako element toczny dla uzyskania większej sztywności. Ponadto, w porównaniu z naszymi istniejącymi produktami rolkowymi, zwiększyliśmy całkowitą długość wózka i zwiększyliśmy liczbę elementów tocznych które przenoszą obciążenie, aby uzyskać lepszą nośność statyczną.

 


Budowa prowadnicy HRX

Tabela porównawcza istniejących prowadnic rolkowych THK i nowego modelu HRX

Model Całkowita długość wózka L1 Obciążenie statyczne C0
Obecnie
produkowane
prowadnice
rolkowe
HRX Obecnie
produkowane
prowadnice
rolkowe
HRX
HRX35 C/R 82.2 92.2 119 150.1
LC/LR 112.2 120.2 165 195.7
HRX45 C/R 107 115.7 192 250.4
LC/LR 142 150.7 256 326.7
HRX55 C/R 129.2 143.7 266 369.9
LC/LR 179.2 192.7 366 497.9
HRX65 C/R 171.7 195.7 441 567
LC/LR 229.8 260.0 599 756

 

Cecha 2: Możliwość przenoszenia obciążenia w dowolnym kierunku

W HRX każdy rząd rolek jest ustawiony pod kątem 45 °, dzięki czemu wózek otrzymuje równe obciążenie we wszystkich kierunkach (promieniowy, odwrotny promieniowy i poziomy), zapewniając wysoką sztywność we wszystkich kierunkach.

4-rzędowe prowadnice rolkowe

 

Ten model jest odpowiedni do montażu w dowolnej orientacji.

 

 

Cecha 3: Wózki oraz szyny są dostępne oddzielnie

Model HRX ma szereg wymiennych typów wózków i rodzajów szyn, które można dowolnie łączyć w obrębie tego samego rozmiaru.