Skip to Contents


Home > Wysoko obrotowe przekładnie śrubowo-toczne dla przemysłu obrabiarkowego - typ BSM

Wysoko obrotowe przekładnie śrubowo-toczne dla przemysłu obrabiarkowego - typ BSM


Pomimo wysokiej prędkości, która przekracza wcześniejsze standardy dla nakrętek z pełną ilością elementów tocznych, BSM osiąga jeszcze wyższą nośność.

catalogdownload

Cecha 1: Osiągi

Wartość DN znacznie wzrosła w porównaniu z produktami konwencjonalnymi z 130 000 do 170 000 dzięki nowo opracowanej strukturze obiegu kulek. Wykorzystano duży skoku gwintu, aby sprostać wymaganiom wysokiej prędkości. Na przykład, maksymalna prędkość posuwu BSM4030-6 wynosi 121 m/min.

Maksymalna prędkość posuwu

Jednostka: m/min

Średnica śruby (mm)   Skok (mm)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Cecha 2: Konstrukcja odpowiadająca wymaganiom wydajnościowym przemysłu obrabiarkowego

BSM uzyskuje wyższą nośność dzięki unikalnej konstrukcji bieżni kulek i nowej strukturze systemów nawrotów kulek.

 

Cecha 3: Osiąga wyższą sztywność i bardziej kompaktową budowę nakrętki niż nasze tradycyjne produkty.

BSM-B oszczędza miejsce zabudowy dzięki nakrętce o mniejszej średnicy w porównaniu do naszych tradycyjnych produktów. Sztywność została również poprawiona poprzez zwiększenie całkowitej długości nakrętki oraz zwiększenie liczby obciążonych obiegów kulek.

Porównanie wymiarów nakrętek.

 

Budowa produktu.


 

BSM dostępne warianty

Jednostka: mm

Średnica śruby Skok
16 20 25 30
36 - - -
40 ●〇 ●〇 ●〇
45 ●〇 ●〇 -
55 ●〇 ●〇 ●〇
63 - - -

●:BSM
◯:BSM-B (o pomniejszonej średnicy)