Skip to Contents

Isolation Module ng THK, model TGS

Module Structure

TGS module structure

Mga sample na resulta ng pagsusuri

Makakapagbigay kami ng mga isolation module ng model TGS na may mga naka-customize na seismic isolation capability sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagsusuri sa tugon sa lindol batay sa mga kundisyon gaya ng installation site, load, at inaasahang seismic na paggalaw.



Flexible na pag-link at madaling pag-setup

Maaaring flexible na i-link ang mga isolation module ng model TGS ayon sa hugis ng load. May sukat na 1000 (W) x 1000 (D) mm ang minimum na configuration ng mga 2 x 2 module. Walang maximum na laki ng configuration. Wala ring kakailanganing mga pagsasaayos sa site dahil ina-assemble ang mga module sa factory bago ipadala. Compact at magaan ang bawat module, na ginagawang madali ang pag-setup.



Madaling mabago

Halimbawa ng pag-install ng seismic floor isolation

Halimbawa ng pag-install ng seismic floor isolation

Madaling magpatupad ng seismic floor isolation para sa mahahalagang pasilidad gaya ng mga server room at operation center gamit ang isolation module ng model TGS dahil ang mga ito ay may parehong 500 (W) x 500 (D) mm na mga dimensyon tulad ng mga karaniwang floor panel. Dahil sa mababang 100 mm na taas ng produkto, madali rin itong i-install, kahit na sa mga umiiral na gusali na may limitadong taas ng kisame.