Skip to Contents

US/USW

Mag-download

Universal Series US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Mga Tampok

1.Matagal na buhay ng serbisyo
Ang karamihan ng mga US model ay mayroong buhay ng pagpapatakbo na 20,000km habang ginagamit sa maximum na kapasidad ng load (10,000km para sa US6 at 8), na pinakamataas na antas ng buhay ng serbisyo sa industriya. Masusukat din ang tagal ng buhay ng pagpapatakbo ng LM Guide at ball screw batay sa mga kundisyon ng paggamit.

2.Pangmatagalang pagpapatakbo na hindi nangangailangan ng maintenance
Salamat sa paggamit ng model SHW (US8) at model SHS (US12, 16, at 20) ng Caged Ball LM Guide sa isang rectilinear guide, at Lubricator QZ, na nagbibigay ng saktong dami ng lubricant sa ball screw, nabibigay-daan ang series na ito sa pangmatagalang pagpapatakbo na hindi nangangailangan ng maintenance
Ang model SHW ay napakatatag sa moment load sa Mc direction dahil sa 4-way equal load design nito at malapad na istruktura ng rail.
Ang model SHS, isang LM Guide na nasa pandaigdigang pamantayang sukat, ay nakakatanggap ng mga load sa lahat ng direksyon (radial, reverse radial, at lateral) dahil sa 4-way equal load design nito.

3.Mabilis
Ang karamihan ng mga unit sa series na ito (US8 hanggang USW20) ay magagamit sa dobleng dami ng uri ng lead para sa bawat shaft diameter ng ball screw. Binabawasan nito ang oras ng pagpoproseso at nagbibigay-daan sa napakabilis na pagpapatakbo ng device.

4.Matalinong istruktura
Sa karamihan ng mga unit, kasama na ang standard na sensor sa actuator, na ginagawang napakaliit ng actuator (hindi sa US6). Para sa iba pang mga opsyon ng sensor, nakakabit ang sensor sa labas ng unit.
US8: 1 sensor (home position); USW12, 16, at 20: 3 sensor (home position at mga dulo).

5.Madaling pagbuo
Para sa karaniwang unit, ang parehong patungan at base ay may mga butas para sa dowel pin, at may mga pahabang butas ang base. Tumutulong ang mga ito sa pagkabit at pagbuo, na nagbibigay-daan sa madaling paglagay sa unit. Magagawa ang parehong top face mounting o lower face mounting sa base (naaangkop lang ito sa US12, 16, at 20).

6.Versatile na lineup
Magagamit ang mga unit na ito sa mga stroke length, na nakatakda sa tig-50mm, mula 100mm hanggang 1,700mm. May ibibigay rin na maraming uri ng ball screw lead, na nagbibigay-daan sa mga customer na mapili ang unit na mainam para sa kanilang mga pangangailangan.