Skip to Contents

Beperkte-slag lineairmodule EPF

Dit systeem kan worden gebruikt in allerlei posities en is ideaal voor locaties met een Mc-momentbelasting met één as. Dankzij de beperkte slag is kogelhercirculatie niet nodig, zodat zelfs onder druk een soepele beweging ontstaat. Omdat er weinig fluctuaties in de rolweerstand zijn, is deze module ideaal voor locaties waar een vloeiende beweging met een korte slag nodig is. De montageafmetingen zijn compatibel met die van RSR-N-modulen zodat deze twee typen onderling uitwisselbaar kunnen worden gebruikt.

 Catalogusbestand (PDF 1,055KB) (Engels)