Skip to Contents

Spline geleiding

Lineair glijlager

 

Een lineair glijlager is een rollende module van een glijlager. Het is een innovatief product, waarbij een kogel over een groef loopt die met de as verbonden is, waardoor een grotere belasting mogelijk is dan bij een lineaire ring en waardoor koppeloverbrenging mogelijk is tijdens het maken van lineaire bewegingen.

Technische ondersteuning


Gekooide Ball Spline SLS / SLF

Caged Ball Spline SLS/SLF

 

Door het gebruik van een kogelkooi wordt de roterende beweging van de op gelijkmatige afstand geplaatste kogels behouden en wordt een ultrasnelle reactie verkregen. Bovendien voorkomt de kogelkooi ervoor dat de kogels niet tegen elkaar botsen en dat er geen onderlinge wrijving ontstaat. Ook leidt het gebruik ervan tot minder lawaai, een aangenaam bedrijfsgeluid en een lagere deeltjesvorming. Het feit dat er meer vet wordt vastgehouden leidt ook tot een langdurig, onderhoudsvrij bedrijf.

[Modelnummer]
SLS/SLF


Hoog koppel-model LBS

Hoog koppel-model LBS

 

Deze lineair glijlager heeft geen hoekige speling die de stijfheid verhoogt doordat deze een preload heeft met één glijlagermoer, aangezien de as van de glijlager 3 kammen heeft die op gelijke afstand - op 120 graden - geplaatst zijn en die ieder op de plaats gehouden worden door 2 rijen (6 rijen in totaal) kogels onder een bepaalde belasting.

[Modelnummer]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


Middelhoog koppel-model LT

Middelhoog koppel-model LT

 

Deze lineair glijlager heeft een groot draagvermogen in de radiale en koppelrichting, aangezien de as van de glijlager 2 tot 3 kammen heeft die ieder op de plaats gehouden worden door 2 rijen (4 of 6 rijen in totaal) kogels onder een bepaalde belasting om te zorgen voor een redelijke preload.

[Modelnummer]
LT, LF


Rotatie met tandwielen-model LBG

Rotatie met tandwielen-model LBG

 

Dit model heeft vertanding op de flens en radiale en naaldlagers die compact geïntegreerd zijn op de glijlagermoer. Deze lineair glijlager is optimaal voor een mechanisme van koppeloverbrenging met glijlagermoeraandrijving.

[Modelnummer]
LBG, LBGT


Rotatiemodel LTR

Rotatiemodel LTR

 

Dit model is een compacte uitvoering van de lineair glijlager, waarbij de steunlagers direct geïntegreerd zijn met de buitenkant van de glijlagermoer.

[Modelnummer]
LTR, LTR-A