Lichtlopende telescoopgeleiding ATG voor hoog draagvermogen
Vanwege de toenemende vraag naar telescoopgeleiders voor zwaar gebruik heeft THK de telescoopgeleider Universal Guide ATG ontwikkeld, die de voordelen van uitschuifbare telescoopgeleiders combineert met het hoge draagvermogen en de lange levensduur van lineaire geleidingen.
Afbeelding 1 Telescopische geleider ATG
Detailed product specifications - PDF catalogue
Het type ATG onderscheidt zich van conventionele telescoopgeleidingen door de toepassing van thermische geharde loopgroeven op de buitenste en binnenste rails, waardoor een hogere oppervlaktehardheid en sterkte worden verkregen. Het voordeel is een hogere toelaatbare belasting en levensduur in vergelijking met conventionele producten.
Een ander kenmerk is het ontwerp van de loopgroeven in een cirkelboogprofiel, zodat in vergelijking met andere telescoopgeleidingen grotere montagetoleranties mogelijk zijn en kleine oneffenheden van de montagevlakken kunnen worden gecompenseerd zonder de soepele loopeigenschappen te beïnvloeden. Bovendien beperkt het cirkelboogprofiel de differentiële slip tot een minimum, zelfs wanneer de geleider volledig is uitgeschoven, wat kooiverplaatsingen en mogelijk blokkeren van de telescopische geleider voorkomt.
Afbeelding 2 Toepassing in deuren van railvoertuigen
De telescopische geleider ATG wordt aangeboden in drie verschillende maten in de standaardversie met een maximale uitschuiflengte van 376,4 mm. Bovendien zijn verschillende configuraties beschikbaar als dubbel railsysteem.
Het is zeer geschikt voor toepassingen in de logistiek en de spoorwegtechniek, overslaginrichtingen in automatische magazijnen, deuren van railvoertuigen, zitplaatsen in treinen, intrekbare treden, uittrekbare eenheden voor het onderhoud van railvoertuigen.
Afbeelding 3 Transportwagen in geautomatiseerde magazijnen