Skip to Contents


Startpagina > Geschikt voor enkele Rail-toepassingen HDR

Geschikt voor enkele Rail-toepassingen HDR


Beschikt over een bal-contactstructuur met hoge stijfheid in de Mc-richting, waardoor toepassingen met één as mogelijk zijn, zelfs wanneer een moment in die richting wordt toegepast.

catalogdownload

Feature 1: Geschikt voor enkele Rail-toepassingen

De HDR lineaire rechtgeleiding heeft een stevig ontwerp dat kan worden gebruikt in tafels die zijn geconfigureerd voor één lineaire rechtgeleiding. Hierdoor kunnen tafels met één as compacter en lichter worden.


Voorbeeld voor tafelconfiguratie

 

Functie 2: Oppervlak railgeleiding beschermd tegen indringen van vreemde materialen.

De kogelbanen van het Model HDR bevinden zich aan de zijkanten van de railgeleiding, waardoor binnendringen van vreemde materialen wordt bemoeilijkt , dit voorkomt de kans op beschadigingen. Om het product veiliger te gebruiken, kunnen ook plaatafdekkingen worden geïnstalleerd om de bescherming tegen verontreiniging van buitenaf te verbeteren, waardoor de levensduur wordt verlengd.


 

Functie 3: Loopwagens en railgeleidingen zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Het Model HDR beschikt over een reeks verwisselbare loopwagens en railgeleidingen die vrij kunnen worden gecombineerd, zolang ze hetzelfde modelnummer hebben.