Skip to Contents

US/USW

Downloaden

Universal Series US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Kenmerken

1.Lange levensduur
De meeste US-modellen hebben een levensduur van 20.000 km bij de maximale belastingscapaciteit (10.000 km voor de US6 en 8). Deze levensduur is de hoogste in de branche. Ook de levensduur van de LM Guide en de schroeven met kogellager kunnen worden berekend op basis van gebruiksomstandigheden.

2.Langdurige onderhoudsvrije werking
Dankzij het gebruik van de LM Guide met Caged Ball (ingesloten kogels) model SHW (US8) en model SHS (US12, 16 en 20) in een rechtlijnige geleider en Lubricator QZ, die de schroef met kogellager van precies de juiste hoeveelheid smering voorziet, biedt deze serie een langdurige onderhoudsvrije werking.
Het SHW-model is in hoge mate bestendig tegen momentbelastingen in Mc-richting door het ontwerp voor gelijke belasting in 4 richtingen en de brede railstructuur.
Dankzij het ontwerp voor gelijke belasting in 4 richtingen kan het SHS-model, een LM Guide met formaat overeenkomstig universele norm, belastingen accepteren in alle richtingen (radiaal, omgekeerd radiaal en lateraal).

3.Hoge snelheid
De meeste eenheden in deze serie (US8 tot en met USW20) zijn geschikt voor het dubbele aantal spoedtypen voor elke asdiameter voor de schroeven met kogellager. Dit resulteert in een snellere verwerkingstijd en zorgt dat het apparaat met een hogere snelheid kan werken.

4.Slimme constructie
In de meeste eenheden is de standaardsensor opgenomen in de actuator, waardoor de actuator zeer compact kan blijven (dit geldt niet voor de US6). Overige sensoropties omvatten een installatie van de sensor aan de buitenzijde van de eenheid.
US8: 1 sensor (basispositie); USW12, 16 en 20: 3 sensoren (basispositie en uiteinden).

5.Eenvoudige montage
Bij de standaardeenheid hebben zowel het plateau als de basis paspengaten, en de basis heeft ovale gaten. Deze paspengaten vergemakkelijken de installatie en montage, zodat de eenheid probleemloos kan worden ingebouwd. Voor de basis kan worden gekozen tussen montage aan de bovenzijde of aan de onderzijde (dit geldt alleen voor US12, 16 en 20).

6.Veelzijdige instelling
Deze eenheden zijn geschikt voor een slaglengte die uiteenloopt van 100 mm tot 1.700 mm, met stappen van 50 mm. Ook zijn schroeven met kogellager in vele spoedtypen leverbaar, zodat klanten een eenheid kunnen kiezen die precies aansluit op hun behoeften.