Skip to Contents

Seguidor de leva

El seguidor de leva es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado. Resulta muy adecuado como rodillo de guía para mecanismos de leva y para proporcionar un movimiento lineal en máquinas automatizadas y especializadas.

Asistencia técnica 

Seguidor de leva

 


Modelos

Modelo CF Se trata de un seguidor de leva económico con una ranura de paso o hueco hexagonal en la cabeza del saliente. El modelo de acero inoxidable 100% (símbolo M) es óptimo para ser aplicado en salas blancas, pues no se oxida en contacto con la atmósfera externa y genera poco polvo. Detalles / línea de productos 
Modelo CFT Prácticamente igual que el seguidor de leva más común, este modelo incluye agujeros roscados para canalizaciones en la cabeza del saliente y la rosca. Óptimo para posiciones que requieren un sistema de canalizaciones integrado para el engrase.
Modelo CFH Este modelo puede instalarse en el mismo orificio de montaje que el del seguidor de leva más común. Puesto que el eje de montaje del adaptador y la cabeza del saliente son excéntricos en 0,25 mm a 1,0 mm, la posición de este modelo puede ajustarse fácilmente girando el saliente. Se trata pues de un seguidor de leva compacto, excéntrico y muy preciso con una estructura integral.
Modelo CFN Basado en el seguidor de leva común, este modelo incorpora rodamientos de empuje de bola. Es capaz de recibir una carga axial generada por un error de montaje.

THK Online Store 

×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!