Skip to Contents


Home > Productos > Categorías de productos > Rodamiento lineal de rodillos

Rodamiento lineal de rodillos

El rodamiento lineal de rodillos es una guía lineal compacta que ofrece un elevado rendimiento de carga y dispone de rodillos de tipo cilíndrico capaz de realizar infinitos movimientos circulares. Este producto resulta perfecto para máquinas que requieren alta precisión de posicionamiento, repetibilidad y rigidez.

Asistencia técnica 

Rodillo LM

 


Modelos

Modelo LR Con retención de metal. Este modelo está diseñado para su fijación en una ranura mecanizada sobre la superficie de montaje. El rodamiento lineal de rodillos se fija en la superficie de montaje atornillando los pernos en los cuatro orificios de la base del canal. Es adecuado para aquellos lugares en los que el espacio para la unidad principal es limitado en altura (también están disponibles los modelos SM y SE de accesorios). Detalles / línea de productos 
Modelo LR-Z Con mecanismo de retención de resina. Un tipo más ligero que utiliza un mecanismo de retención de resina y está diseñado para montarse del mismo modo que el modelo LR. Puesto que tiene una ranura para la instalación de un sello, es fácil incorporar un sello de goma especial con un efecto de protección contra la contaminación elevada. Además, este modelo puede alcanzar velocidades de 1 m/s. Detalles / línea de productos 
Modelo LRA Con retención de metal. Al igual que el modelo LR, este modelo también está diseñado para su fijación en una ranura. Se trata de un tipo compacto que puede montarse firmemente utilizando un modelo SM o SE de accesorios y pernos gruesos. Detalles / línea de productos 
Modelo LRA-Z Con mecanismo de retención de resina. Un tipo más ligero que utiliza un mecanismo de retención de resina y está diseñado para montarse del mismo modo que el modelo LRA. Puesto que tiene una ranura para la instalación de un sello, es fácil incorporar un sello de goma especial con un efecto de protección contra la contaminación elevada. Además, este modelo puede alcanzar velocidades de 1 m/s. Detalles / línea de productos 
Modelo LRB Con retención de metal. Puesto que este modelo no requiere una ranura sobre la superficie de montaje, permite reducir las horas de mano de obra de mecanizado. Al igual que en el modelo LRA, puede montarse firmemente con el accesorio SMB o SEB. Detalles / línea de productos 
Modelo LRB-Z Con mecanismo de retención de resina. Un tipo más ligero que utiliza un mecanismo de retención de resina y está diseñado para montarse del mismo modo que el modelo LRB. Puesto que tiene una ranura para la instalación de un sello, es fácil incorporar un sello de goma especial con un efecto de protección contra la contaminación elevada. Además, este modelo puede alcanzar velocidades de 1 m/s.  Detalles / línea de productos 
Modelo LRU Con retención de metal. Puesto que este modelo no requiere una ranura sobre la superficie de montaje, permite reducir las horas de mano de obra de mecanizado. Se fija en la superficie de montaje atornillando los pernos en los cuatro orificios de la base del canal. Detalles / línea de productos 

×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!