Skip to Contents

Guía LM

La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo. Permite desarrollar máquinas de alta precisión, gran rigidez, bajo consumo energético y alta velocidad con largas vidas útiles.

Asistencia técnica 

Guía LM

 


Guía LM con tecnología de jaula de bolas

Guía LM de bola enjaulada

 

La utilización de una jaula de retención de bolas elimina la fricción entre las bolas, garantiza un ruido bajo, un ruido de funcionamiento aceptable, un funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento y una respuesta superior a alta velocidad.

[Model Number]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS

THK Online Store 


Guía LM con tecnología de jaula de rodillos

Guía LM de rodillo enjaulado

 

Una guía de rodillos con rigidez muy alta que ofrece movimientos suaves, de baja fricción y funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento gracias a la utilización de una jaula de rodillos.

[Model number]
SRG, SRN, SRW


Guía LM (tipo bola completa)

Guía LM (tipo bola completa)

 

Guía LM (tipo bola completa). Existen diversos tipos, desde miniaturas a tipos grandes para máquinas herramienta, desde guías lineales a guías curvadas apropiadas para una amplia gama de aplicaciones.

[Model number]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, HDR, SRS-G, RSX, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSX-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV

THK Online Store 


Sugerencias de THK con respecto a accesorios para protección contra la contaminación

option

 

・Los guías lineales y tornillos embalados están altamente expuestos a la rebaba.

・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a partículas finas o polvo.

・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a chispas de soldadura.

・Los guías lineales y tornillos embalados están expuestos a algún refrigerante.

 


×
¿Necesitas información adicional?
¡Por favor contáctenos!