Skip to Contents

볼스플라인

볼스플라인

 

구름 가이드 스플라인 베어링. 볼이 스플라인 축의 홈을 따라 부드럽게 직선 운동하는 원리로 설계된 획기적인 제품으로, 리니어 부쉬보다 허용 하중이 크며 직선 운동 중에 토크 전달이 가능하다.

?? ??


고토크 LBS형

고토크 LBS형

 

이 볼스플라인의 스플라인 축에는 원주길이와 120도를 이루는 3개의 전동돌기부가 등간격으로 배열되어 있고 각 전동돌기부에는 하중을 받는 2개의 볼열(총 6개의 열)이 있다. 따라서 스플라인 너트 하나에 예압을 가하면 강성을 증가되어 앵귤러 백래시가 발생하지 않는다.

[모델번호]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


중토크 LT형

중토크 LT형

 

이 볼스플라인은 스플라인 샤프트에 적절한 예압을 제공하기 위해 부하를 받는 각각 2개의 볼열(총 4 또는 6열)이 있는 2-3개의 전동동기부가 원주형으로 배치되어 있기 때문에 레이디얼 및 토크 방향으로 큰 하중을 받을 수 있다.

[모델번호]
LT, LF


기어부착 로터리 LBG형

기어부착 로터리 LBG형

 

이 형번은 플랜지 원주길이에 기어 이가 있고 스플라인 너트에 레이디얼 및 트러스트 니들베어링이 콤팩트하게 통합된 유니트 타입이다. 이 볼스플라인은 스플라인 너트 구동을 사용하는 토크 전달 메커니즘에 적합하다.

[모델번호]
LBG, LBGT


로터리 LTR형

로터리 LTR형

 

이 형번은 서포트 베어링이 스플라인 너트의 외측에 직접 조합된 볼스플라인의 콤팩트 유니트 타입이다.

[모델번호]
LTR, LTR-A