Skip to Contents

생명 보호

의료부터 보안까지, 모든 분야에서 사람의 생명을 보호하는 신뢰할 수 있는 기술

THK는 여러 방식으로 생명과 재산을 보호합니다. THK의 제품은 의사의 눈, 간호사의 손발, 그리고 집의 기초와 같은 역할을 합니다. 이러한 용도를 위한 기술을 개발하는 것이 THK에서 하는 일 중 하나입니다.

CT 스캐너

환자의 뇌와 신체 내부를 진단하여 정확한 진단을 돕는 기기인 CT 스캐너 및 X-레이 기계의 제어부에 THK의 LM가이드가 사용됩니다. 본사의 LM가이드는 풍부한 기능 이외에도 진단 도중 환자가 편안함을 느끼도록 돕는 부드럽고 조용한 동작을 제공합니다.

CT 스캐너


플랫폼 도어

일본 및 여러 지역의 많은 최신 운송 시스템 및 지하철 역에 플랫폼 도어가 설치되어 있습니다. 운송 시스템에서 자동 작동 또는 무인 작동으로 인한 노동력 절감은 승객 안전을 위해 이러한 도어를 사용하는 것에 달려 있다고 해도 과언이 아닙니다. LM가이드는 도어의 부드러운 움직임과 신뢰할 수 있는 슬라이딩 동작을 보증합니다.

플랫폼 도어


진동 흡수 기술

빌딩 및 집은 지진으로부터 생명과 재산을 보호하기 위해 오래 전부터 내진 설계를 사용하여 건축되고 있습니다. 하지만 이제는 이 기술 대신 진동 차단기의 진동 흡수 기술을 사용할 수 있습니다. 이러한 장치는 지진에 견딜 수 있는 내진성을 제공하는 대신 지진 운동을 감소시킵니다. THK의 진동 차단 LM가이드는 고층 건물부터 일반 주택에 이르는 모든 종류의 건물에 사용할 수 있으며 더 효과적이고 더 많은 분야에 적용 가능한 기술을 지속적으로 개발하고 있습니다.


뒤로 || 다음