Skip to Contents

THK Isolation Table , ម៉ូដែល TSD

ទម្រង់​ម៉ូឌុល

តារាង​ញែក ​THK ម៉ូដែល​TSD

ភាព​អាច​ពត់​​បាន​ទទួល​យក​សម្រាប់​ទំហំ​ខុស​គ្នា​និង​ចំនួន​នៃ​វត្ថុ​ដូច​ជា​ server ឧបករណ៍​ត្រឹម​ត្រូវ​និង​សិល្បៈ​នៃ​ការ​ងារ​។

តារាង​ញែក​ម៉ូដែល​TSD ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ធម្មតា និង​មិន​មែន​ជា​តម្រូវ​ការ​ពិសេស​។ ការ​បង្កើត​
ព្រោះ​ពួក​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​យ៉ាង​ងាយ​ផង​ដែរ​ ការ​ញែក​ seismic គឺ​អាច​កើត​មាន​ឡើង​ដោយ​គ្មាន​ការ​បង្កើតការ​ងារ​ធំ​ទូ​លាយ​។



តារាង​ទម្រង់​នៃ​ការ​ញែក​ចេញ

តារាង​ទម្រង់​នៃ​ការ​ញែក​ចេញ

តារាង​វិមាត្រ​នៃ​ការ​ញែក​ចេញ​ និងលក្ខណៈ​បច្ចេកទេស

  ប្រភេទ​មូល​ដ្ឋានការ​តំឡើង
ម៉ូដែល TSD-450 TSD-400
ខ្នាត​វិមាត្រ​ TSD-450 ខ្នាត​វិមាត្រ​ TSD-400 ខ្នាត​វិមាត្រ​
450(W) x 450(D) x 80(H) 400(W) x 1000(D) x 90(H)
សមត្ថ​ភាព​ញែក ​Seismic ឆ្លើយ​តប​នឹង​ 0.2G នៃ​សន្ទុះ ឬ​តិចជាង ​0.8G នៃ​សន្ទុះ​សម្រាប់ការ​​ដាក់​ចូល​
(TSD-450បានឆ្លើយ​តប​នឹង​ 0.2G នៃ​សន្ទុះ ឬ​តិចជាង ​0.5G នៃ​សន្ទុះ​សម្រាប់​ដាក់​ចូល)។​
ចម្ងាយ​អតិបរមា​ ± 200 mm(ទិស​ដៅ​X,ទិស​ដៅ​Y) (TSD-450: ± 150 mm)
បន្ទុក 30kg ទៅ 100kg 50kg ទៅ​ 150kg
ទិស​ដៅ​តាម​ការ​ញែក​ចេញ ទិសដៅ​តាម​អ័ក្ស​ដេក
តារាង​ម៉ាស 20kg 45kg


  ប្រភេទ​ការ​ភ្ជាប់
ម៉ូដែល TSD- 1000 TSD- 1200
ខ្នាត​វិមាត្រ​ TSD- 1000 ខ្នាត​វិមាត្រ TSD- 1200 ខ្នាត​វិមាត្រ
1000(W) x 1000(D) x 90(H) 1200(W) x 1190(D) x 90(H)
សមត្ថ​ភាព​ញែក​ Seismic ឆ្លើយ​តប​នឹង​ 0.2G នៃ​សន្ទុះ ឬ​តិចជាង ​0.8G នៃ​សន្ទុះ​សម្រាប់​ដាក់​ចូល។​
ចម្ងាយ​អតិបរមា​ ± 200 mm(ទិស​ដៅ​X,ទិស​ដៅ​Y) (TSD-450: ± 150mm)
បន្ទុក 300kg to 1200*kg
ទិស​នៅ​ដាច់តែឯង ទិសដេក
​ម៉ាសតុ ៩០​ គីឡូក្រាម ១១០​ គីឡូក្រាម

*ចូរពិគ្រោះ​ជាមួយ​ពួក​យើង​សម្រាប់​បញ្ហាបន្ទុក​លើស​ពី​ ៨០០ គីឡូក្រាម