【ニュースリリース】
製造業向けIoTサービス「OMNIedge」が「FIELD system」と連携 ~産業用プラットフォームに対応、サービスを一層強化~

2021年2月17日(水)
2020年1月に販売を開始した製造業向けIoTサービス「OMNIedge(オムニエッジ)」の機能をさらに強化・拡大すべく、ファナック株式会社が提供する製造業向けオープンプラットフォーム「FIELD system」との連携を、2021年4月より開始いたします。
「OMNIedge」は、通信網を使って機械要素部品の状態を数値化し、予兆検知を実現するシステムです。2020年1月にLMガイドからサービスを開始し、ボールねじ、さらに今後需要増が見込まれる回転部品(無償トライアル実施中)へと対象部品の拡大を図っています。また、サービス範囲拡充の一環として、今年2月からグローバルSIMへの対応も開始しました。
THKの主力製品であるLMガイドとボールねじは、高精度位置決めが求められる工作機械や産業用ロボットに広く採用されており、ユーザーからは、精度の要となる直動部品の状態の見える化、そして予兆検知へのニーズが高まっています。
これまでに販売している「OMNIedge」単体でも予兆検知は可能ですが、その対応範囲を産業用プラットフォームへと拡大するため、今回、第一弾として高精度の位置決めが求められる機械で採用されている「FIELD system」との連携を開始します。まずは「OMNIedge」を搭載した部品をモニタリングする機能からスタートし、次の段階として、「FIELD system」で提供されているアプリケーションを活用した、より高い付加価値を持つ独自アプリケーションの開発も視野に入れています。さらに、「OMNIedge」の機能とサービスはそのままに、他の産業用プラットフォームへの対応も進めています。
THKは今後も、ユーザーからいただく多くのご評価とご要望を反映しつつ、ユーザーにとって最適なソリューションサービスの拡大を図り、製造現場の持続的な生産性向上に貢献してまいります。
特長
90個の機械要素部品と装置の同時モニタリングが可能
CNCを搭載した工作機械や、ロボットコントローラで制御するロボット搬送軸などを多台数稼働している現場からは、「IoTを導入する際、統一プラットフォームで一括運用したい」という声が多く寄せられています。「FIELD system」の専用ハードウェア FIELD BASE Proには「OMNIedge」のアンプ30台が接続可能で、最大90個(30アンプ×3センサ)の機械要素部品と装置を同時にモニタリングすることができます。また、FIELD BASE Proには、500社以上のパートナーが開発したアプリケーションが搭載されるため、装置同士がつながり、複数の機器が共同で製造現場の最適化に寄与します。
工作機械、ロボット搬送軸との優れた連携性
各種CNC、ロボットコントローラと「OMNIedge」の相性は抜群で、包括的な連携が可能です。
例えば、CNCやロボットコントローラの制御信号を使って「OMNIedge」のデータを収集できるため、実際の設備運用とも親和性が高く、生産性向上につながるデータ活用が期待できます。
「OMNIedge」の機能・操作性を維持
すでにサービスを展開している「OMNIedge」が持つLMガイド、ボールねじの見える化機能をそのまま実装しているため、操作やモニタリングは直感的、簡単に実行できます。
製造業向けIoTサービス「OMNIedge」
サービス概要
「OMNIedge」は、機械要素部品にセンサを取り付け、「THK SENSING SYSTEM」を活用し、独自のアルゴリズムによって収集したデータを、数値化、解析することで状態診断、予兆検知を実現するシステムです。
ファナック株式会社が提供する「FIELD system」との連携により、LMガイド、ボールねじの予兆検知が製造業向けオープンプラットフォームで可能となります。

購入、利用方法
「OMNIedge」のハードウェアは、THKからご購入いただけます。
「FIELD system」の各種アプリケーションは、オンライン上のFIELD system Storeからご利用、お買い求めいただけます。
発売開始
2021年4月より開始
「OMNIedge」紹介WEBサイト
「OMNIedge」イメージ図

記載内容は、改良のため予告なしに変更されることがあります。 「FIELD system」はファナック株式会社の登録商標です。 「OMNIedge」はTHK株式会社の登録商標です。 |
製品に関するお問合せ窓口
報道に関するお問合せ窓口
マーケティングPR部 製品情報・広報企画促進課 担当:中川 / 石川 TEL:03-5730-3845 E-mail:thk-sp@thk.co.jp |