Skip to Contents

Lineare

Quotidianamente, siamo circondati da oggetti che si muovono linearmente. THK ha iniziato la sua attività sviluppando guide di moto lineare (LM, Linear Motion) che consentono di guidare un dispositivo in modo preciso lungo una linea retta. Le nostre conoscenze in materia di produzione ci hanno permesso di allargare la gamma di prodotti a movimentazione lineare fino ad arrivare all'assortimento attualmente disponibile.

Modello SHS di guide LM a Sfere Ingabbiate


Moto lineare applicato

Porte di vetro automatiche di grandi dimensioni

Porte di vetro automatiche di grandi dimensioni

 

Le nostre guide LM vengono utilizzate per la guida di grandi porte di vetro automatiche in molti dei nuovi edifici intelligenti adibiti a ufficio. A causa del sempre maggior peso di questo tipo di porta e delle raffiche di vento, non è stato più possibile utilizzare i rulli in resina plastica convenzionali. Sono quindi subentrate le guide LM che, rendendo più compatto il meccanismo delle porte, consentono una progettazione più libera.


Prodotti

Guida LM

Guida LM

La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.

Albero scanalato e scanalato lobato

Albero scanalato e scanalato lobato

Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione.


Attuatore a guida LM

Attuatore a guida LM

L'attuatore a guida LM è un'unità compatta caratterizzata da elevata rigidezza ed alta precisione, dotata di una guida LM integrata con una vite a ricircolo di sfere.

Guida leggera

Guida leggera

La guida leggera è un sistema di moto lineare economico e compatto per corsa illimitata e silenziosa, grazie alle corone di sfere integrate nel carrello e alle gole stampate ad alta precisione.


Guida telescopica

Guida telescopica

La guida telescopica è una guida lineare a costo contenuto con corsa limitata, costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura.