Guida telescopica

Guida singola

E' un modello la cui lunghezza della corsa equivale a circa il 70% della lunghezza complessiva della rotaia.
[Modelli]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B, FBL35T
Guida doppia

Questo modello è un tipo di unità doppia a 2 fasi la cui lunghezza della corsa può superare la lunghezza complessiva.
[Modelli]
FBL27D, FBL35E-P14, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL35W, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
Tipo lineare

Con l'ausilio di una flangia di facile installazione, questa guida è in grado di realizzare un moto finito rettilineo.
[Modelli]
FBL35F, FBL56F, FBL48DR
Guida singola in lega di alluminio

Una guida singola delle serie in lega di alluminio ideale per gli ambienti in cui le misure antiruggine e l'aspetto esteriore costituiscono fattori importanti.
[Modelli]
E15, E20
Guida doppia in lega di alluminio

Una guida doppia di una serie in lega di alluminio.
[Modelli]
D20