Skip to Contents

Albero scanalato e scanalato lobato

Albero scanalato e scanalato lobato

 

Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione. Sono prodotti innovativi che consentono carichi maggiori rispetto a quelli possibili con il manicotto lineare e che permettono la trasmissione della coppia durante l'esecuzione di movimenti lineari.

Assistenza tecnica 


Caged albero scanalato SLS / SLF

Caged Ball Spline SLS/SLF

 

L'adozione di gabbiette ad hoc permette di conservare la circolazione di sfere dalla spaziatura uniforme e di ottenere una risposta molto rapida. Inoltre, elimina la collisione e l'attrito tra le sfere; ne conseguono un livello basso di rumorosità, un piacevole suono di avanzamento e una ridotta generazione di particelle. Insieme a una maggiore conservazione del grasso, si ottiene anche un utilizzo a lungo termine senza manutenzione.


Modello LBS scanalato lobato a coppia elevata

Modello LBS scanalato lobato a coppia elevata

 

L'albero scanalato lobato non presenta giochi angolari di inversione. Grazie al precarico delle sfere fra la chiocciola scanalata e l'albero si ottiene un'elevata rigidezza. L'albero scanalato è dotato di 3 costole equidistanti disposte a 120 gradi sulla circonferenza primitiva dello stesso, ognuna tenuta da 2 corone (6 corone in totale) di sfere sotto carico.


Modello LT a coppia media

Modello LT a coppia media

 

Questi scanalati hanno quattro o sei file di sfere che agiscono su quattro o sei piste di rotolamento in base al modello. L'angolo di disposizione delle sfere nelle piste, che hanno gole ad arco circolare con raggio di curvatura prossimo a quello delle sfere, ed il precarico applicabile consentono di eliminare il gioco angolare nel senso della rotazione e di aumentare la rigidezza dello scanalato, Alta capacità di carico radiale e ottima capacità di trasmissione del momento torcente caratterizzano questo prodotto.


Modello LBG rotatorio con ingranaggi

Modello LBG rotatorio con ingranaggi

 

Questo modello è un tipo di unità dotato di denti degli ingranaggi sulla circonferenza della flangia e di cuscinetti a rullini radiali e di spinta integrati in modo compatto sulla chiocciola scanalata. L'albero scanalato lobato è ideale per il meccanismo di trasmissione della coppia con trasmissione a chiocciola scanalata.


Modello LTR rotatorio

Modello LTR rotatorio

 

Questo modello è un'unità compatta di albero scanalato lobato con cuscinetti di supporto integrati direttamente con la superficie esterna della chiocciola scanalata.


×
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Ci contatti per favore!