Skip to Contents


Inizio pagina > Chi siamo INIZIO > Tutela dell'ambiente

Tutela dell'ambiente

 

Il gruppo THK fornisce un importante contributo alla società e all'economia grazie al ruolo pionieristico assunto in qualità di produttore di sistemi a moto lineare e altre guide esclusive. Riteniamo inoltre che sia una responsabilità sociale dell'azienda tutelare l'ambiente in modo che le generazioni future possano vivere in un luogo sano. Ed è per questo che, promuovendo le iniziative seguenti, cerchiamo di ridurre costantemente i danni ambientali e migliorare le condizioni della natura.


Linea di condotta di base del gruppo THK in relazione all'ambiente

  1. La tutela ambientale rappresenta per noi una sfida cruciale: per questo ci impegniamo a valutare attentamente l'impatto che le nostre attività aziendali, i nostri prodotti e servizi possono avere sull'ambiente. Tutti i reparti partecipano a questa sfida stabilendo anche obiettivi di carattere ambientali. 
  2. Oltre a garantire la conformità alle norme ambientali vigenti, ci siamo imposti degli standard che vengono rivisti regolarmente, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia della nostra politica ambientale.
  3. Ci impegniamo a promuovere costantemente lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.
  4. Ci impegniamo a limitare l'impiego di energia nelle attività aziendali, incentivando una riduzione del consumo energetico specifico e delle emissioni di gas serra. 
  5. Con un'attenzione particolare alla riduzione e al riciclo dei rifiuti, non solo continuiamo a sostenere il risparmio e il riciclo delle risorse, ma ci impegniamo a prevenire ogni forma di inquinamento. 
  6. Siamo consapevoli che le nostre attività di business possono avere un forte impatto sulla biodiversità e stiamo lavorando attivamente per preservare l'ambiente e le forme di vita esistenti.
  7. Per unificare in modo efficace le nostre attività ambientali, forniamo guida e assistenza alle società affiliate e ai partner d'affari cercando di collaborare in modo armonico con la comunità. 
  8. Questa linea di condotta di base viene estesa a tutti i reparti del gruppo mediante attività didattiche e formative volte ad aumentare la consapevolezza del problema. Inoltre, viene promossa la divulgazione delle informazioni di carattere ambientale sia all'interno che all'esterno del gruppo. 

    Ultima revisione in data 21 agosto 2019