Skip to Contents


Inizio pagina > Miglioramento capacità antipolvere della lamina di copertura e aggiunta di carrelli compatti alla gamma standard del modello HDR

Miglioramento capacità antipolvere della lamina di copertura e aggiunta di carrelli compatti alla gamma standard del modello LM tipo HDR

HDR

29 novembre 2021

THK ha migliorato la capacità di protezione dalla polvere della lamina di copertura per la guida LM tipo HDR per renderla adatta alle rotaie con lunghezza superiore a 5 m. Inoltre, ora sono disponibili carrelli compatti per HDR 20 e 25.

Il modello HDR è una guida LM adatta ad applicazioni monorotaia e dotata di piste con una struttura di contatto che trattiene le sfere, in modo tale da assicurare elevata rigidezza nei momenti a rollio. Questo modello è costruito con le piste sulle parti laterali delle rotaie per evitare che l’ingresso di particolato sulla superficie superiore possa influire sulla sua performance.

Il modello HDR ora dispone di una lamina di copertura antipolvere più performante, di facile installazione sulle rotaie con lunghezza superiore ai 5 m, oltre ad essere compatibile con taglie più piccole come HDR15 e 20.

Inoltre, la gamma standard si è arricchita di nuovi carrelli compatti e con un’altezza corpo carrello ridotta, per la linea standard di HDR20 and 25. Oltre ad essere disponibili come set rotaia con carrello, THK dispone di carrelli e rotaie GK per soddisfare necessità di acquisti separati.

Dalle macchine utensili alle attrezzature generali di produzione, THK utilizza la propria tecnologia originale per sviluppare nuovi prodotti che soddisfano le varie esigenze della clientela.

Caratteristiche

Elevata rigidezza nei Momenti a Rollio

Le piste delle sfere sono costruite con contatto DB (a O) che le rendono adatte a carichi con momento a Rollio, fornendo una elevata rigidezza e sono adatte per applicazioni monorotaia.

Elevata rigidezza nei Momenti a Rollio

Eccellente capacità di protezione dalla polvere e modelli con taglie più piccole

Oltre ad una struttura che protegge le piste dalla contaminazione di particolato, questo prodotto è dotato di una lamina di copertura antipolvere (al massimo 90 m) che aumenta la capacità di protezione dalla polvere anche per rotaie lunghe e modelli più piccoli.

Sul canale YouTube ufficiale di THK, è disponibile un video che evidenzia questa capacità di protezione dalla polvere delle lamine di copertura.

Estensione della Gamma

Questo modello è disponibile in otto taglie che vanno dalla 15 alla 65 ed in dieci tipi di carrelli: C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW, and US/UT.

Tipo di carrello HDR15 HDR20 HDR25 HDR30 HDR35 HDR45 HDR55 HDR65
Tipo standard C
R
V - -
UW - - - - - -
UT - - - - - -
Tipo lungo LC
LR
LV - -
Tipo corto UV - - - - - -
US - - - - - -

★: Modello aggiunto alla gamma
* I carrelli UV/UW e US/UT attualmente non sono disponibili per l’acquisto separato carrello e rotaia. Tuttavia, saranno resi disponibili al pubblico una volta che saranno completate le fasi di preparazione.

Scarica il catalgo

Per conoscere la disponibilità, contattare il rivenditore locale.