Skip to Contents


Inizio pagina > Alberi scanalati a ricircolo di sfere compatti LFK-X e LFH-X

Alberi scanalati a ricircolo di sfere compatti LFK-X e LFH-X


Nuovi alberi scanalati a ricircolo di sfere compatti LFK-X e LFH-X

 

Consente un design compatto

I modelli LFK-X e LFH-X sono progettati con un interasse tra il centro dell’albero e l’appoggio della flangia della chiocciola, inferiore rispetto al modello LF-X convenzionale. Ciò consente di realizzare un design più compatto.

 

Peso ridotto

La forma modificata della flangia rende il peso della chiocciola più leggero rispetto al modello a flangia tonda LF-X, riducendo così il peso complessivo dei componenti.

 

Gamma

La gamma comprende nove misure da Ø5 a Ø30 mm con due tipi di chiocciole: il tipo standard e il tipo lungo (da Ø5 a Ø8 mm).


 

Modello n. Diametro dell'albero scanalato [mm] Altezza della flangia [mm]
(L): Tipo lungo LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51