Unduh
Untuk controller driver servo kapasitas rendah, sumbu tunggal
Fitur
Siap digunakan, penyetelan sederhana.
Operasi Sederhana
Gunakan alat penyetelan PC D-Step atau TDO operator digital untuk mengakses banuak fungsi yang berguna.
Fungsi
- Mode fungsi yang dapat dipilih
(64 posisi, petunjuk input uni eksternal, 256 posisi, 512 posisi, Mode Solenoid 1, dan Mode Solenoid 2)
- Hitungan data langkah: Hingga 512 (bergantung pada mode fungsi)
- Riwayat alarm: Hingga 50 (termasuk wirayat daya HIDUP)
- Beralih antara Otomatis/Manual, saklar pelepas rem
- Metode kontrol yang dapat dipilih (pemosisian atau penekanan)
TDO Operator Digital
Fitur
Operasi dan penyetelan TLC dan THC cepat dan sederhana dimungkinkan tanpa menggunakan PC.
Operasi Sederhana
Lembar utama dengan desain yang jelas,
LC dengan pencahayaan belakang (20 digit × 4 baris).
Fungsi
- Memeriksa dan mengedit data dan parameter langkah
- Operasi aktuator
(Kembali ke posisi awal, operasi Jog, operasi Inching, eksekusi Program, Servo HIDUP/MATI, Rem elektromagnetik HIDUP/MATI)
- Monitor (I/O, Posisi saat ini, Perintah posisi, Perintah saat ini, Tampilan versi)
- Alarm (Tampilan riwayat, Hapus riwayat, Tampilan Interrupt sesuai kejadian, Reset alarm)
- Pengaturan (Pencahayaan belakang, Kontras LCD, Nada bip, Otomatis mati untuk cahaya belakang)
- Saklar pengaktifkan (3 posisi) - Struktur proteksi IP54 (tidak termasuk konektor kabel) - Bahasa tampilan (Jepang/Inggris)
Dimensi eksternal: 110mm (L) × 218,3mm (T) × 66,6mm (K) (tidak termasuk puncak)
Berat unit utama: 400g (tidak termasuk kabel) Panjang kabel: 5m
TLC/THC didukung dengan Versi 1.03 atau lebih baru.
TNU didukung dengan Versi 1.10 atau lebih baru.
Alat penyetelan PC D-STEP
Operasi dan penyetelan TLC dan THC dimungkinkan menggunakan PC.
Dilengkapi dengan fungsi yang berguna untuk pemeliharaan, seperti pencadangan data atau pembuatan log status pengoperasian.
(OS yang didukung: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)