THK Global

Table d'isolation THK, modèle TSD

Structure du module

Table d'isolation THK, modèle TSD

Support adaptable à différentes tailles et à différents nombres d'objets tels que les serveurs, les instruments de précision et les œuvres d'art.

Les tables d'isolation TSD se positionnent simplement sur le plancher et ne nécessitent aucune construction particulière.
Et parce qu'elles peuvent également être reliées facilement, elles permettent d'installer une isolation sismique sans travaux de construction.

Structure de la table d'isolation

Structure de la table d'isolation

Dimensions et spécifications de la table d'isolation

  Type d'installation de base
Modèle TSD-450 TSD-400
Dimensions de l'unité Dimensions de l'unité TSD-450 Dimensions de l'unité TSD-400
450 (L) x 450 (l) x 80 mm (H) 400 (L) x 1 000 (l) x 90 mm (H)
Capacité d'isolation sismique Accélération réponse de 0,2G ou moins pour une accélération d'entrée de 0,8G
(le modèle TSD-450 possède une accélération réponse de 0,2G ou moins pour une accélération d'entrée de 0,5G)
Déplacement maximal ±200 mm (sens X, sens Y) (TSD-450 : ±150 mm)
Charge 30 kg à 100 kg 50 kg à 150 kg
Sens de l'isolation Horizontal
Poids de la table 20 kg 45 kg


  Type de liaison
Modèle TSD-1000 TSD-1200
Dimensions de l'unité Dimensions de l'unité TSD-1000 Dimensions de l'unité TSD-1200
1 000 (L) x 1 000 (l) x 90 mm (H) 1 200 (L) x 1 190 (l) x 90 mm (H)
Capacité d'isolation sismique Accélération réponse de 0,2G ou moins pour une accélération d'entrée de 0,8G
Déplacement maximal ±200 mm (sens X, sens Y) (TSD-450 : ±150 mm)
Charge 300 kg à 1 200 *kg
Sens de l'isolation Horizontal
Poids de la table 90 kg 110 kg

*Consultez-nous en cas de charges supérieures à 800 kg.