THK Global

Table à rouleaux croisés

La table à rouleaux croisés est une unité de guidage restreinte, compacte, à haute rigidité et de grande précision avec un guide à rouleaux croisés intégré. Ce produit peut être facilement installé à l'aide de boulons et constitue un mécanisme de guidage linaire très précis.

Support technique

Table à rouleaux croisés

 


Table à rouleaux croisés, modèle VRT (à taraudage de base)

Modèle VRT à taraudage de base

 

Il s'agit d'un type miniature dont la base présente des trous taraudés. En acier entièrement inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion, le modèle VRT-M est également proposé en série.


Table à rouleaux croisés, modèle VRT-A (à orifices de montage)

Modèle VRT-A à orifices de montage

 

Il s'agit d'un type miniature dont la base présente des trous de montage. En acier entièrement inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion, le modèle VRT-AM est également proposé en série.


Table à rouleaux croisés, modèle VRU (à orifices de montage)

Modèle VRU à orifices de montage

 

Pour ce type de produit, un guide à rouleaux croisés a été intégré entre la table et la base ; ces deux éléments ayant bénéficié d'un usinage de haute précision.