Skip to Contents

Aérospatial

Tôle pour construction d'avions

 

L'industrie aérospatiale requiert des systèmes très performants dans des environnements inhabituels. Les produits THK conçus pour une utilisation sous vide ou sous environnements d'exploitation spécifiques sont utilisés dans la fabrication d'équipements, de la structure aux mécanismes des sièges d'un engin spatial. Les produits THK permettent souvent de relever les différents défis survenant dans un contexte de développement technologique aussi spécifique.


Mécanismes de déplacement des sièges

Le guide LM type SR est utilisé pour le mécanisme de coulissement des sièges pour de petits avions. Le plancher des avions étant généralement constitué de tôles métalliques, les erreurs de mesure au niveau des surfaces de montage sont fréquentes, ce qui ralenti le montage. Le modèle SR présente d'excellentes propriétés réduisant le risque d'erreur. Monté directement sur le plancher de l'avion, il permet de réduire le temps consacré à l'assemblage. En outre, le guide LM miniature type RSR permet un déplacement doux et sans jeu tout en étant suffisamment compact pour être utilisé dans la fabrication de repose-pieds.

Sciences

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.


Arbre cannelé à billes

Arbre cannelé à billes

L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier.