Skip to Contents


Haut de la page > Guidage linéaire HDR, conçu pour des applications à un seul rail

Guidage linéaire HDR, conçu pour des applications à un seul rail


Doté d’une structure de contact des billes pour une forte rigidité sous moment Mc, autorisant une utilisation dans des applications à un seul rail, même si un moment est appliqué dans cette direction.

catalogdownload

Caractéristique 1: dédié à des applications à un seul rail

Le guidage linéaire HDR se caractérise par une conception rigide, utilisable sur des tables se déplaçant avec un seul guidage linéaire. Utiliser un seul guidage permet de concevoir des axes plus compacts et plus légers.


Exemple de configuration de table

 

Caractéristique 2: surfaces fonctionnelles du rail mieux protégées des agressions

Les pistes de roulement du modèle HDR sont situées sur les côtés du rail, les rendant plus difficile d’accès pour des corps étrangers. Pour des environnements encore plus agressifs, un clinquant métallique peut être installé sur le rail afin d’améliorer les performances de protection.


 

Caractéristique 3: patins et rails disponibles séparément

Le modèle HDR offre une gamme de patins et rails interchangeables, qui peuvent être assemblés librement au sein d’une même référence.