Skip to Contents

US/USW

Télécharger

Série universelle US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Caractéristiques

1. Durée de vie augmentée
La plupart des modèles US ont une durée de vie de 20 000 km lorsque la capacité de charge maximale est appliquée (10 000 km pour les modèles US6 et 8) ; il s'agit de la durée de vie la plus élevée de l'industrie. La durée de vie des guides LM et des vis à billes peut également être calculée en fonction des conditions d'utilisation.

2. Entretien réduit
Grâce à l'utilisation de guides LM encagés dans un profilé, modèles SHW (US8) et SHS (US12, 16 et 20), et d'une cartouche de lubrification QZ qui délivre la quantité nécessaire de lubrifiant dans la vis à billes, cette série offre à long terme un entretien réduit.
Le modèle SHW accepte des moments de renversement type Mc importants grâce à ses quatre pistes de roulement à 45° et À son rail large.
Le modèle SHS, standard de la gamme THK, reprend des charges équivalentes dans les quatre directions (radiale, radiale inverse et latérale) grâce à ses quatre pistes de roulement à 45°.

3. Vitesse élevée
La plupart des unités de cette série (US8 à USW20) peuvent accueillir deux fois plus de types de pas de vis à billes pour chaque diamètre d'arbre. Cela permet d'obtenir des vitesses de fonctionnement élevées.

4. Conception ingénieuse
Dans la plupart des unités, le capteur standard est intégré à l'actionneur, le rendant ainsi extrêmement compact (non applicable au modèle US6). Pour les capteurs non standards, celui-ci est installé à l'extérieur de l'unité.
US8 : 1 capteur (position initiale) ; USW12, 16 et 20 : 3 capteurs (position initiale et fin de course).

5. Facilité de montage
Pour l'unité standard, la table et la base sont pourvues de trous de goupilles, et la base est également dotée de trous oblongs. Cette conception simplifie le montage et l'installation de ces unités. Les faces supérieure et inférieure peuvent indifféremment être sélectionnées comme base de montage (applicable uniquement aux modèles US12, 16 et 20).

6. Gamme polyvalente
Ces unités offrent des courses comprises entre 100 et 1700 mm, par incréments de 50 mm. De nombreux types de pas de vis à billes sont également disponibles, permettant aux clients de sélectionner une unité parfaitement adaptée à leurs besoins.