THK Global

TNU

Descargar

Serie de controlador TNU

Unidad de red

THC_Catalog Descargar manual

D-STEP de la herramienta de configuración de PC

D-STEP Descargar Descargar manual

Operador digital TDO

Descargar manual



Características

1.Menos cableado necesario
La conexión de un PLC mediante una red de bus de campo requiere menos cableado que una conexión con cable de entrada/salida.
Además, la unidad de red y cada controlador de motor pueden conectarse con un solo cable especial.

2.Se pueden conectar hasta 16 ejes
Pueden conectarse hasta 16 ejes de controladores de motor THK mixtos (TLC y THC), con una combinación de TNU y TJU (unidad de derivación).

Operador digital TDO

TDO

 

Funciones
Las operaciones y configuraciones rápidas y simples de TLC y THC se pueden lograr sin utilizar una PC.

Funcionamiento simple
Panel de teclas con un diseño sencillo,

Pantalla con retroiluminación (20 dígitos × 4 líneas).

Funciones

- Revisión y edición de parámetros y datos de pasos
- Operación del actuador
(volver a la posición de inicio, operación de desplazamiento y avance lento, ejecución del programa, encendido/apagado del servo, freno electromagnético activado/desactivado)
- Monitor (E/S, posición actual, comando de posición, comando actual, visualización de la versión)
- Alarma (visualización del historial, borrar el historial, interrumpir visualización existente, reinicio de alarma)
- Configuración (retroiluminación, contraste de LCD, tono audible, retroiluminación con apagado automático)
- Interruptor de activación (3 posiciones) - Estructura de protección IP54 (sin conectores de cables) - Idioma de la pantalla (japonés/inglés)
Dimensiones externas: 110 mm (Ancho) × 218,3 mm (Altura) × 66,6 mm (Diámetro) (sin incluir las crestas)
Peso de la unidad principal: 400 g (sin cables) Longitud del cable: 5 m
TLC/THC son compatibles con la versión 1.03 o superior.
TNU compatible con versión 1.10 o superior.


D-STEP de la herramienta de configuración de PC

D-STEP

 

Configuraciones y operaciones de TLC y THC sin utilizar la PC.
Equipada con funciones útiles para el mantenimiento, tales como copia de seguridad de datos o registro de estados de funcionamiento.
(SO admitido: Windows XP/Windows Vista/Windows 7)