THK Global

US/USW

Descargar

US/USW serie Universal

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Características

1. Vida útil prolongada
La mayoría de los modelos US disponen de una vida útil de 20.000 km con la capacidad de carga máxima aplicada (10.000 km para US6 y 8), el nivel más alto de vida útil del sector. La vida útil de la guía LM y el husillo de bolas se pueden calcular también según las condiciones de uso.

2. Funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento
Esta serie ofrece un funcionamiento sin mantenimiento a largo plazo gracias al uso de los modelos de guía LM con jaula de bolas SHW (US8) y SHS (US12, 16, and 20) en una guía rectilínea, así como al lubricador QZ, que proporciona la cantidad exacta de lubricante adecuado en el husillo de bolas.
El modelo SHW es sumamente resistente a las cargas de momento en la dirección Mc gracias a su diseño de carga equivalente en las 4 direcciones y a la estructura de raíl amplio.
El modelo SHS integra una guía LM de tamaño estándar global que acepta cargas en todas las direcciones (radial, radial inversa y lateral) gracias a su diseño de carga equivalente en las 4 direcciones.

3. Alta velocidad
La mayoría de las unidades incluidas en esta serie (US8 a USW20) acomodan el doble de pasos para cada diámetro de eje de los husillos de bolas. Esto reduce el tiempo de proceso y permite que el dispositivo funcione a altas velocidades.

4. Estructura inteligente
En la mayoría de las unidades se incorpora un sensor estándar al actuador, lo que hace que el actuador sea altamente compacto (esto no es aplicable al modelo US6). Para poder hacer uso de otras opciones del sensor, éste se instala en la parte exterior de la unidad.
US8: 1 sensor (posición inicial); USW12, 16 y 20: 3 sensores (posición inicial y extremos).

5. Montaje sencillo
En la unidad estándar, tanto la mesa como la base tienen orificios para pasadores de guía. Además, la base cuenta con orificios alargados. Todo ello facilita la instalación y el ensamblaje, por lo que la unidad puede montarse fácilmente. Se puede seleccionar entre un montaje en la cara superior o inferior para la base (aplicable sólo a los modelos US12, 16 y 20).

6. Línea versátil
Estas unidades admiten longitudes de carrera (especificadas con aumentos de 50 mm) de entre 100 y 1.700 mm. También se proporcionan diversos pasos para los husillos de bolas, lo que permite a los clientes seleccionar la unidad que mejor se adapte a sus necesidades.