THK Global

Módulo de aislamiento THK: modelo TGS

Estructura del modelo

Estructura de módulos TGS

Ejemplo de módulos unidos

Los módulos pueden unirse con facilidad y permiten elaborar un diseño plano que ofrece una alta rigidez.

Ejemplo de módulos unidos

Módulo de cojinetes Módulo de unión

Módulo de cojinetes

Módulo de cojinetes

  • El módulo para soportar las cargas
  • La elasticidad y la capacidad de amortiguación pueden ajustarse
    en función de la carga y del lugar de instalación.
  • Cada módulo puede soportar hasta 750 kgf.
  • El módulo para unir varios módulos de cojinetes.

Dimensiones del módulo

Modelo Módulo de cojinetes Módulo de unión
Dimensiones de la unidad Dimensiones de la unidad del módulo de cojinetes Dimensiones de la unidad del módulo de unión
500 (anchura) x 500 (profundidad) x 100 (altura) mm 500 (anchura) x 500 (profundidad) x 37 (altura) mm
Desplazamiento máximo ±250 mm -
Carga del cojinete Hasta 750 kgf por módulo -
Dirección del aislamiento Sentido horizontal
Masa de mesa Aproximadamente 19 kg Aproximadamente 9 kg