Skip to Contents


Página principal > Guía LM RSX en miniatura disponible con bloques cortos y largos, así como una versión para altas temperaturas

Guía LM RSX en miniatura disponible con bloques cortos y largos, así como una versión para altas temperaturas

THK amplía su serie de guías LM en miniatura RSX hacia abajo con un nuevo tamaño RSX5 y bloques LM largos para los tamaños RSX7 a RSX15. Además, la serie ahora está disponible en la versión RSX-M1 para altas temperaturas.


RSX

Guía LM en miniatura RSX con el nuevo tamaño
RSX5

Descargar el catálogo
RSX

RSX-M1

Guía lineal en miniatura RSX-M1 para uso a altas temperaturas

Descargar el catálogo
RSX-M1


Diseño ultracompacto

El modelo RSX utiliza dos pistas de rodadura y tiene unas dimensiones exteriores más compactas que los modelos con cuatro pistas de rodadura. A pesar de ser ultra compacta, su estructura de contacto de bolas es capaz de recibir cargas en todas las direcciones, y puede utilizarse individualmente en lugares con limitaciones de espacio o donde se aplican momentos. Así, incluso con cargas de momento, la guía en miniatura RSX puede utilizarse con un solo raíl.


Se impide que las bolas se caigan

Para facilitar el montaje, el modelo RSX cuenta con un cable de retención que mantiene las bolas en el patín en caso de que sea necesario extraerlo del raíl durante el montaje.


Serie RSX-M1 para uso a altas temperaturas

La serie de guías lineales en miniatura RSX-M1 se puede utilizar a temperaturas de funcionamiento de hasta 150 °C gracias a la tecnología exclusiva de THK en material y tratamiento térmico. Para ello, este modelo utiliza un lubricante de alta temperatura, que solo muestra ligeras fluctuaciones relacionadas con el lubricante en la resistencia de funcionamiento cuando la temperatura cambia de rangos bajos a rangos altos.


Varios tipos y tamaños disponibles

La serie RSX está disponible en los tamaños RSX 5 a RSX 15 y la serie RSX-M1 en los tamaños RSX 9M1 a RSX 15M1.

Para conocer la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor THK local.