Skip to Contents


Página principal > Ejes nervados compactos LFK-X y LFH-X

Ejes nervados compactos LFK-X y LFH-X


Nuevos ejes nervados LFK-X y LFH-X

 

Permite construcciones con un diseño compacto

Los modelos LFK-X y LFH-X están diseñados con una altura de brida con respecto al centro del eje menor que el modelo convencional LF-X. Esto permite diseños más compactos y conexiones de componentes periféricos que ahorran espacio.

 

Peso más ligero

La forma modificada de la brida hace que el peso de la tuerca estriada sea más ligero que el del modelo LF-X de brida redonda, lo que reduce el peso de los dispositivos.

 

Alineación

La gama cuenta con nueve tamaños que van desde Ø5 a Ø30 mm con dos tipos de tuercas nervadas: el tipo estándar y el tipo largo (Ø5 a Ø8 mm).


 

Modelo No. Diámetro del eje estriado [mm] Altura de la tuerca [mm]
(L): Tipo largo LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51