Skip to Contents


Home > Miniaturführung RSX mit Kurz- und Langwagen sowie als Version für hohe Temperaturen erhältlich

Miniaturführung RSX mit Kurz- und Langwagen sowie als Version für hohe Temperaturen erhältlich

THK erweitert seine Serie der Miniaturführungen RSX nach unten um die neue Baugröße RSX5 sowie um lange Führungswagen für die Baugrößen RSX7 bis RSX15. Darüber hinaus ist die Serie jetzt in der Version RSX-M1 für hohe Temperaturen verfügbar.


RSX

Miniaturführung RSX mit neuer Baugröße
RSX5

Download RSX
Katalog

RSX-M1

Miniaturführung RSX-M1 für den Einsatz unter hohen Temperaturen

Download RSX-M1
Katalog


Ultrakompaktes Design

Bei der Miniaturführung RSX zirkulieren zwei Kugelreihen in einem gotischen Laufrillenprofil zwischen der Führungsschiene und dem Führungswagen, wobei in den Führungswagen integrierte Endplatten den Kugelumlauf ermöglichen. Diese Bauweise erlaubt eine hohe Belastungsaufnahme aus allen Richtungen und die Reduzierung der Abmessungen von Anwendungen. Selbst bei Momentbelastungen kann die Miniaturführung RSX mit nur einer Schiene eingesetzt werden.


Kugeln werden am Herausfallen gehindert

Zur Erleichterung der Montage verfügt das Modell RSX über einen Rückhaltedraht, der die Kugeln im Wagen hält, falls dieser von der Schiene gezogen wird.


Einsatz unter hohen Temperaturen mit der Serie RSX-M1

Die Miniaturführungen der Serie RSX-M1 können dank THKs einzigartiger Technologie beim Material und der thermischen Behandlung bei Betriebstemperaturen bis zu 150°C eingesetzt werden. Dazu verwendet dieser Typ ein Hochtemperaturschmiermittel, welches bei Temperaturveränderungen von niedrigen in hohe Bereiche nur geringe schmiermittelbedingte Schwankungen des Verschiebewiderstands aufweist.


Zahlreiche Typen und Baugrößen verfügbar

Die Serie RSX ist in den Baugrößen RSX5 bis RSX15 und die Serie RSX-M1 in den Baugrößen RSX9M1 bis RSX15M1 verfügbar.

Zur Verfügbarkeit fragen Sie Ihren THK-Händler.