Skip to Contents

Apprications

 

Bearbeitung

Schneidmaschinen

Horizontale Presspassung Gerät

Dispenser

Baureihe PC/USW Baureihe PC/KRF Baureihe KRF/USW

Ausschneiden durch Stanzen mit der elektrischen Presse PC. Wenn Sie eine kurze Gesamtlänge verwenden, kann die Höhe des Gerätes reduziert werden.

Durch gleichzeitiges horizontales Einspritzen werden die notwendigen Arbeitsschritte des Umdrehens reduziert und die Produktivität wird gesteigert. PC weist eine minimale Breite bei horizontaler Installation und eine geringe Gesamtlänge auf. KRF und USW werden in einem Dispenser verwenden und garantieren hier einen leichtgängigen Betrieb mit gleichmäßigem Auftrag.
Lackierapparat Versiegelungsapparat  

 
Baureihe KRF Baureihe KRF  
 KRF wird als Lackierapparat verwendet. Die hohe Steifigkeit unterdrückt Vibrationen während des Lackierens und gewährleistet so gleichmäßiges Auftragen.  Trägt eine Versiegelung auf die beschichtete (lackierte) Oberfläche auf. Die hohe Steifigkeit unterdrückt Vibrationen an der Düsenspitze und verbessert dadurch die Produktivität.