Skip to Contents

LM valivý posuvník

LM valivý posuvník je kompaktní lineární lišta pro velká zatížení s posuvníkem schopným vykonávat neomezené kruhové pohyby. Tento produkt je optimální pro stroje vyžadující velkou přesnost, opakování a pevnost při nastavení polohy.

Technická podpora  
LM valivý posuvník

 


Modely

Model LR Typ používající kovové součásti. Tento model je navržen pro umístění do drážky na montážní ploše. Upevňuje se pomocí 4 šroubů v základně drážky. Je vhodný pro montáž v místech, kde může mít hlavní jednotka pouze omezenou výšku (k dispozici jsou také modely SM a SE). Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina)   
Model LR-Z Typ používající součásti na bázi pryskyřice. Lehčí model, který se montuje stejným způsobem jako model LR. Má drážku pro uzávěr, do které lze snadno umístit speciální gumový uzávěr proti znečištění. Tento model se navíc může pohybovat vysokou rychlostí 1 m/s. Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina)   
Model LRA Typ používající kovové součásti. Podobně jako model LR je tento model také navržen pro umístění do drážky. Jde o kompaktní typ, který lze pevně namontovat pomocí modelu SM nebo SE a silných šroubů. Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina)   
Model LRA-Z Typ používající součásti na bázi pryskyřice. Lehčí model, který se montuje stejným způsobem jako model LRA. Má drážku pro uzávěr, do které lze snadno umístit speciální gumový uzávěr proti znečištění. Tento model se navíc může pohybovat vysokou rychlostí 1 m/s. Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina)   
Model LRB Typ používající kovové součásti. Protože tento model nevyžaduje na montážní ploše drážku, ušetříte čas nutný pro obrábění. Podobně jako model LRA lze tento pevně namontovat pomocí modelu SMB nebo SEB. Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina)   
Model LRB-Z Typ používající součásti na bázi pryskyřice. Lehčí model, který se montuje stejným způsobem jako model LRB. Má drážku pro uzávěr, do které lze snadno umístit speciální gumový uzávěr proti znečištění. Tento model se navíc může pohybovat vysokou rychlostí 1 m/s. Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina)   
Model LRU Typ používající kovové součásti. Protože tento model nevyžaduje na montážní ploše drážku, ušetříte čas nutný pro obrábění. Tento model se upevňuje pomocí 4 šroubů v základně drážky. Podrobnosti – přehled produktů (Angličtina)